Представляем новую пластичную смазку SKF для муфт с металлическим пружинным элементом и зубчатых муфт

Специальная пластичная смазка для зубчатых муфт и муфт с металлическим пружинным элементом увеличивает производительность и срок службы муфт.

Данная пластичная смазка разработана подразделением SKF по разработке продукции для техобслуживания с целью решения стоящих перед клиентами задач по техобслуживанию.

Мы рады объявить, что в результате успешного сотрудничества подразделений SKF по разработке продукции для промышленных трансмиссий и продукции для техобслуживания появился оптимальный продукт, обеспечивающий бесперебойную работу упругих зубчатых муфт и муфт с металлическим пружинным элементом в различных условиях.

Общие сведения о продукте и его конкурентные преимущества

Упругие муфты, такие как зубчатые, с металлическим пружинным элементом, цепные муфты и соединения обычно смазываются пластичной смазкой. Специальная формула пластичной смазки позволяет выдерживать преждевременное маслоотделение при высоких центробежных силах.

Раньше подразделение SKF по разработке продукции для промышленных трансмиссий предлагало муфты SKF с пластичными смазками других производителей, либо предоставляло выбор пластичной смазки конечному пользователю. Сегодня SKF представляет комплексное и уникальное предложение — зубчатые муфты и муфты с металлическим пружинным элементом со специальной пластичной смазкой SKF.

Сведения о пластичной смазке SKF для зубчатых муфт и муфт с металлическим пружинным элементом

Пластичная смазка SKF для зубчатых муфт и муфт с металлическим пружинным элементом выпускается на основе минерального масла с полиэтиленовым загустителем, а также с использованием технологии комплексного литиевого загустителя. Формула пластичной смазки позволяет упругим зубчатым муфтам и муфтам с металлическим пружинным элементом выдерживать высокие центробежные силы и большой крутящий момент даже в условиях сильных ударных нагрузок, перекосов и вибраций.

Во избежание маслоотделения при высоких центробежных силах, полиэтилен и базовое масло имеют одинаковую плотность. Поэтому пластичная смазка обладает стабильной консистенцией и работает без утечек даже на высоких оборотах.

Специальные присадки обеспечивают применимость пластичной смазки при высоких нагрузках и крутящих моментах, при высокой влажности окружающей среды, в широком диапазоне скоростных режимов и в широком диапазоне температур.

Данная пластичная смазка SKF выпускается в следующих ёмкостях для лучшего соответствия индивидуальным условиям применения:
  • тюбик 35 г
  • картридж 400 мл
  • канистра 2 кг
  • канистра 18 кг
  • бочка 50 кг
Технические характеристики и преимущества

Пластичная смазка SKF для зубчатых муфт и муфт с металлическим пружинным элементом обладает следующими техническими характеристиками и преимуществами:
  • Отличная устойчивость к маслоотделению
  • Возможность эксплуатации при высоких ускорениях и частотах вращения
  • Отличные смазывающие свойства при высоких крутящих моментах
  • Хорошая защита от коррозии
  • Превышает требования AGMA, Тип CG-1 и AGMA, Тип CG-2
  • Высокая защита от износа соединительной муфты
  • Отличная устойчивость к окислению
Для приобретения или запроса о пластичной смазке SKF для зубчатых муфт и муфт с металлическим пружинным элементом обращайтесь в ближайшее представительство или к дистрибьютору SKF.

Дополнительную информацию см. на сайте www.mapro.skf.com или www.skfptp.com.
SKF logo