Шкивы ремённых передач

Эксплуатационные характеристики шкивов ремённых передач в большой степени зависят от свойств шкивов. Высококачественные шкивы могут значительно повысить срок службы ремней и снизить совокупную стоимость владения Вашего оборудования.

Компания SKF предлагает широкий ассортимент шкивов, которые:
  • Производятся в соответствии со стандартами ISO или RMA и обеспечивают оптимальные рабочие характеристики
  • Статически сбалансированы, класс точности балансировки G6.3
  • Крепятся коническими втулками для быстрого и точного монтажа
  • Имеют фосфатирование (покрытие) для повышения коррозионной стойкости

Компания SKF также предлагает широкий ассортимент шкивов с «черновым» отверстием, отверстием под коническую втулку или под втулку QD. Фиксаторы фрикционного типа также доступны под заказ.


Шкивы SKF представлены в нашем онлайн-каталоге.
SKF logo