Уплотнения подшипников муфт сцепления

Подшипники SKF для муфт сцепления представляют собой первые совместимые с муфтой подшипники с запатентованной геометрией переменного контакта дорожки качения. Эта эксклюзивная конструкция переменного контакта допускает восприятие максимальных скоростей с максимальными нагрузками, устойчива к износу, что увеличивает срок службы и снижает уровень шума и вибрации.

Помимо этого, самовыравнивающаяся конструкция позволяет подшипникам муфт сцепления контролировать состояние муфты, связанное с перекосом компонентов привода.

Подшипники муфт сцепления SKF также оснащаются уникальной системой уплотнения, не допускающей попадания загрязнений и удерживающей смазку.

Особенности
  • Разнообразие решений установки между двумя кольцами подшипника, установленных накатыванием на наружное кольцо
  • Специально разработанные эластомерные материалы на основе требований скорости и температуры системы
  • Решения с одинарной и двойной кромкой

Преимущества
  • Отличное удержание смазки на протяжении срока службы подшипников
  • Уменьшенный момент трения
  • Отличная износостойкость
SKF logo