Уплотнения ступичных подшипниковых узлов для большегрузных автомобилей

Как ведущая компания на рынке подшипников, SKF располагает уникальными возможностями учитывать требования к уплотнениям ступичных подшипниковых узлов для большегрузных автомобилей и предлагает для них передовые решения.

Современные разработки материалов и конструкция уплотнительных кромок снижают трение и отлично защищают от попадания загрязняющих веществ, что увеличивает срок службы.

Уплотнительная система может быть оснащена магнитными зубчатыми колесами для передачи сигнала в систему ABS.

Характеристики
  • Доступны уплотнения для грузовых автомобилей, автобусов и трейлеров, а также для внедорожной техники
  • Независимые дополнительные осевые и радиальные грязеулавливающие кромки
  • Запатентованная конструкция подпружиненной осевой грязеулавливающей кромки
  • Обычная конфигурация кромки "R-Safe"
  • Маслоотражающее кольцо из нержавеющей стали в качестве поверхности скольжения уплотнения
  • Эластомерные материалы с оптимизированным коэффициентом трения

Преимущества
  • Низкое трение уменьшает потери мощности и повышает эффективность использования топлива
  • Продолжительный срок службы увеличивает технологическую готовность и снижает эксплуатационные расходы
SKF logo