Уплотнения ступичных подшипниковых узлов для легковых автомобилей

Как компания, специализирующаяся на подшипниках и уплотнениях, SKF располагает уникальными возможностями учитывать требования к уплотнениям ступичных подшипниковых узлов автомобилей и предлагает для них передовые решения.

Современные материалы и конструкция уплотнительных кромок снижают трение и отлично защищают от попадания загрязняющих веществ, увеличивая срок службы.

Уплотнительная система может быть оснащена магнитными зубчатыми колесами для передачи сигнала в систему ABS.

Характеристики
  • Независимые осевые грязеулавливающие кромки
  • Радиальная кромка, совмещенная со смазочной кромкой
  • Запатентованная конструкция подпружиненной осевой грязеулавливающей кромки
  • Обычная конфигурация кромки "R-Safe"
  • Маслоотражающее кольцо из нержавеющей стали в качестве поверхности скольжения уплотнения
  • Эластомерные материалы с оптимизированным коэффициентом трения
  • Встроенные магнитные зубчатые колеса подают магнитный сигнал в ABS

Преимущества
  • Низкое трение для уменьшения потерь мощности и выбросов CO2
  • Модульные конструкции с многочисленными функциями для монтажа в условиях ограниченного пространства
  • Увеличение срока службы подшипников благодаря отличной защите от попадания загрязняющих веществ и удержанию смазки

SKF logo