Уплотнения шкворня

Основным преимуществом шкворня SKF является устранение обычно частого смазывания шкворня моста управления. В качестве дополнительного преимущества можно указать возможность установки датчиков для современных систем рулевого управления, которые обычно не должны находиться в нормально наносимой смазке.

Система объединяет специальное уплотнение шкворня и радиально-упорные сферические подшипники скольжения

Характеристики
  • Разнообразие конструкций кромок – двойная кромка, кассетные уплотнения с подпружиненной кромкой
  • Обрезиненная втулка и распорное кольцо для установки
  • Специально разработанная кромка с поверхностным покрытием из PTFE
  • Специальная сборка, отвечающая различным требованиям клиентов и эксплуатации

Преимущества
  • Отличное удержание смазки на протяжении срока службы подшипников
  • Простой монтаж и демонтаж при обслуживании
  • Отличная защита от загрязнений
SKF logo