Уплотнения универсальных шарниров

Универсальный шарнир – гибкое соединение, позволяющее карданному валу передавать крутящий момент из коробки передач под углом.

Конструктивные преимущества уплотнений SKF для универсальных шарниров снижают расходы на техобслуживание. Этот не требующий техобслуживания подшипник и соответствующие стопорные кольца, для которого SKF изготавливает наружные кольца и сепараторы, обеспечивающие допуски при установке между игольчатыми роликами и внутренним диаметром наружного кольца. SKF производит шлифовку как внутренних, так и внешних поверхностей наружных колец

Характеристики
  • Система с двумя уплотнениями для не требующей техобслуживания эксплуатации на грузовых машинах
  • Конструкции с несколькими кромками для использования в автомобилях
  • Металлическая вставка с резиновым покрытием для защиты от коррозии

Преимущества
  • Отличное удержание смазки на протяжении срока службы подшипников
  • Простая сборка
  • Отличная защита от загрязнений
SKF logo