Уплотнения пневматических пружин

Уплотнения пневматических пружин
Пневматические пружины используются для выполнения задач по подъёму и поддержке оборудования в автомобильной и других отраслях промышленности. Уплотнения крайне важны для работы пневматических пружин.

Уплотнения пневматических пружин SKF выдерживают давления до 200 бар в пружине и обеспечивают низкое трение и усилие срыва.

Характеристики
  • Прикреплённая металлическая вставка поддерживает кромки уплотнения под давлением
  • Независимые кромки уплотнения внутреннего и наружного диаметра устраняют воздействие статической кромки наружного диаметра на динамическую кромку внутреннего диаметра
  • Специально разработанные материалы обеспечивают оптимальное уплотнение в широком диапазоне рабочих условий
  • Кромки предназначены для уплотнения как длинного хода, так и высокочастотных вибраций

Преимущества
  • Очень низкая потеря усилия (высокое поддержание давления)
  • Очень низкая потеря массы
  • Низкое усилие срыва
  • Низкое статическое и динамическое трение
  • Увеличенный ресурс
  • Решения от ведущей компании на рынке
SKF logo