Уплотнения привода

Технологии приводов требуют постоянного развития и инноваций. Уплотнения SKF непревзойденно работают в широком диапазоне рабочих условий, сокращают потери мощности и снижают расход топлива и автомобильные выхлопы. Помимо этого, в автоматических трансмиссиях характеристики переключения передач влияют на общую комфортность автомобиля.

На основе опыта работы с материалами, разработки и производства, SKF предлагает индивидуальные решения, отвечающие специальным требованиям области применения.

Динамические и статические уплотнения SKF для автомобильных трансмиссий включают манжетные уплотнения с кромками, прикрепляемые поршни, встроенные передние крышки, осевые уплотнения, а также различные компоненты.
SKF предлагает уплотнения для любых типов трансмиссий и мостов, для переднего, заднего или полного привода:
  • Ручной
  • Автоматический
  • Модули передачи мощности
  • Модули заднего привода
  • Дифференциалы
SKF logo