Магнитные зубчатые колеса

SKF – ведущий поставщик магнитных зубчатых колес для автомобильной промышленности с годовым производством в несколько миллионов штук. Магнитные зубчатые колеса теперь применяются не только в тормозных системах ABS, но и в силовых и приводных системах.

Эти зубчатые колеса посылают надёжные и точные сигналы на датчики скорости и углового положения, содействуя повышению эффективности расхода топлива и снижению выхлопов.

Характеристики
  • Высокая надёжность и разрешение сигнала
  • Устойчивость к маслам и химическим веществам
  • Отличная термостойкость
  • Индивидуальная диаграмма/ширина полюсов без дополнительных расходов

Преимущества
  • Высокая точность сигналов для передовых систем управления двигателем
  • Увеличенный ресурс
  • Больший допуск для воздушного зазора и положения датчика
  • Зубчатое колесо может использоваться как поверхность скольжения уплотнения для кассетной системы
  • Возможность уменьшения размера и стоимости датчика
SKF logo