Уплотнения для шестерёнок легковых автомобилей

SKF предлагает уплотнения для шестерёнок легковых и малотоннажных грузовых автомобилей. Полный диапазон уплотнений SKF для шестерёнок включает унифицированные конструкции. К унифицированным конструкциям относится износостойкая втулка, также работающая как поверхность скольжения уплотнения и защита от внешних загрязнений.

Благодаря улучшенной грязеулавливающей кромке, радиальной грязезащитной кромке и основной уплотнительной кромке уплотнения SKF для шестерёнок увеличивают срок службы и обладают непревзойденной надёжностью.

Характеристики
  • Специально разработанные, передовые, устойчивые к щелочам эластомерные материалы
  • Ряд гидродинамических особенностей, таких как волна и спираль
  • Осевые и радиальные грязеулавливающие кромки
  • Разнообразие вариантов наружного диаметра, например, ½ металл / ½ резина, с фланцем или без фланца
  • Компактные кассеты при необходимости оснащаются втулкой из нержавеющей стали

Преимущества
  • Превосходная гидравлическая и температурная совместимость
  • Высокие характеристики перекачивания улучшают работу уплотнения
  • Отличная защита от попадания загрязняющих веществ, втулка работает как маслоотражающее кольцо и лабиринт
  • Фланцевый наружный диаметр помогает легко установить уплотнение
  • Состав из ½ металла / ½ резины делает установку прочной 
  • Втулка из нержавеющей стали повышает производительность в агрессивных средах
SKF logo