Осевые уплотнения

Осевые уплотнения позволяют герметично передавать жидкость под давлением между сопряжёнными корпусами. Потери давления в этих местах уменьшают эффективность гидравлических насосов и трансмиссии.

Осевые уплотнения образуют гибкие уплотняющие соединения, работающие посредством осевой или радиальной компрессии или резины. К обычным областям применения относится уплотнение гидравлических контуров в автоматических трансмиссиях.

Характеристики
  • Одно или несколько осевых уплотнений встроены в один модуль
  • Специальная конструкция с армированием (пружина или штамповка) для мест без поддержки
  • Формование резины для полных корпусов обеспечивает радиальное уплотнение и широкие осевые монтажные допуски

Преимущества
  • Армирование упрощает установку
  • Сокращённое количество деталей, так как несколько осевых уплотнений встроены в один модуль
  • Дополнительная поддержка увеличивает срок службы и уменьшает усталость резины
  • Постоянный поток жидкости и оптимальное переключение передач
SKF logo