Уплотнения первичного вала трансмиссии

У первичного вала трансмиссии обычно самая высокая скорость по сравнению с приводными валами обычной трансмиссии.

Эти задачи решаются уплотнениями SKF из уплотнительных материалов, которые выдерживают высокие скорости и соответствующие температуры в агрессивных маслах современных трансмиссий.

В предлагаемые решения входят обычные уплотнения вала со стягивающей пружиной, уплотнения с конструкцией динамической кромки SKF низкого трения, а также элементы уплотнения из PTFE.

Характеристики
  • Специально разработанные эластомерные материалы
  • Выдерживают высокие температуры и большую скорость
  • Возможность интеграции с другими окружающими компонентами, такими как передние крышки, направляющие трубки подшипников муфт сцепления со статическим уплотнением

Преимущества
  • Совместимость с агрессивными комплектами присадок для трансмиссионного масла
  • Широкий диапазон температур
  • Продолжительный срок службы – повышенная надёжность
  • Простая установка и экономичная интеграция
SKF logo