Эластомерные манжетные уплотнения вала

Уплотнения вала двигателя из фторкаучука (FKM)
Вращающиеся манжетные уплотнения вала улучшают рабочие характеристики автомобильной техники.
SKF предлагает широкий ассортимент эластомерных уплотнений вала. Широкие возможности наших испытательных центров позволяют предложить передовую и надёжную продукцию

Характеристики
  • Высокая спираль насоса для повышенной надёжности уплотнения
  • Отличная защита от попадания грязи
  • Широкий выбор конструктивных вариантов наружного диаметра, обеспечивающих точность установки и надёжность уплотнений
  • Индивидуальный подбор материалов для выполнения технических требований клиента

Преимущества
  • Повышенная надёжность
  • Компенсация недостатков вала
  • Увеличенный срок службы
  • Простой монтаж и надёжность
  • Превосходное гидравлическое сопротивление и высокий диапазон рабочих температур
  • Широкий выбор пылезащитных кромок для уменьшения попадания загрязнений
SKF logo