Кассетные уплотнения вала для тяжёлых условий эксплуатации

Грузовые автомобили и внедорожная техника часто работают в грязных, пыльных и влажных средах. Кассетные уплотнения SKF со встроенной поверхностью скольжения увеличивают срок службы оборудования благодаря контролю поверхности скольжения и улучшенной защите от попадания грязи.

Характеристики
  • Инновационная осевая уплотнительная основная кромка, по сравнению с обычной радиальной кромкой
  • Стягивающая пружина для постоянной осевой нагрузки, рассчитанная на весь срок службы
  • Дополнительная войлочная грязеулавливающая кромка
  • Гидродинамические характеристики
  • Предварительно смазанные кромки

Преимущества
  • Надёжное решение для коленчатых валов двигателей большой мощности
  • Выдерживает более высокие значения статического и динамического нарушения выравнивания
  • Допускает сильные радиальные и осевые перемещения коленчатого вала из-за теплового расширения и осевого люфта
  • Войлочная грязеулавливающая кромка отлично защищает от попадания загрязнений
  • Повышенная производительность насоса для улучшения уплотняющих характеристик
  • Высокая прочность и продолжительный срок службы
SKF logo