Уплотнения двигателя


Современный автомобиль должен сочетать более высокую мощность с меньшим расходом топлива, быть тихим и обеспечивать комфортабельность поездок. Строгие нормы выбросов требуют от производителей автомобилей повышать эффективность использования топлива, ставят задачу более широкого применения альтернативного топлива (например, биодизель и E85), а также нетрадиционных технологий.

Для решения этих задач и улучшения эксплуатационных характеристик автомобильной техники SKF предлагает широкий выбор уплотнений двигателя. Широкие возможности наших испытательных центров позволяют предложить передовую и надёжную продукцию. SKF выпускает уплотнения для коленвалов и распредвалов, а также дополнительного оборудования.

Большой выбор конструктивных вариантов наружного диаметра, обеспечивающих точность установки и надёжность уплотнений. Для особо тяжелых условий работы, SKF также предлагает альтернативные варианты уплотнений, включая уплотнения с защитой от попадания грязи.

Уплотнения SKF охватывают практически все типы двигателей:
  • С наддувом и без наддува
  • Для двигателей малого и большого объёма
  • Для легковых и малотоннажных автомобилей
  • Для тяжёлых грузовых машин и внедорожной техники
  • Для мотоциклов и рекреационных автомобилей
SKF logo