Уплотнения трубки свечи зажигания и инжектора

Статические уплотнения для свечей зажигания, электромагнитных клапанов или инжекторов с высокой степенью статических перекосов. Благодаря конструкции двигателя, для повышения мощности и эффективности эта особенность свечей зажигания или инжектора улучшена до верхней части камеры сгорания

Характеристики
  • Фиксируемая пружина
  • Точно фиксируемый наружный диаметр
  • Полностью резиновое покрытие
  • Сверхгибкая уплотнительная кромка для больших перекосов

Преимущества
  • Фиксируемая пружина уплотняет в условиях сильных перекосов и не соскакивает при установке
  • Уплотнения с резиновым покрытием устойчивы к коррозии
  • Увеличенный температурный диапазон по сравнению со стандартными материалами
SKF logo