Уплотнения вала из PTFE

3-е поколение Уплотнение из PTFE
3-е поколение Уплотнение из PTFE
4-е поколение Уплотнение из PTFE
4-е поколение Уплотнение из PTFE
Уплотнения малого трения из PTFE для коленчатых и распределительных валов повышают производительность и надёжность.

Для динамического уплотнения в манжетных уплотнениях из PTFE устанавливаются политетрафторэтиленовые пластины. SKF предлагает широкий выбор уплотнений с прикреплёнными пластинами из PTFE и вариантами унифицированной конструкции.

Характеристики
  • Отличная химическая устойчивость и износостойкость
  • Широкий диапазон температур
  • Возможность работы «всухую»
  • Меньший коэффициент трения и потери мощности в сравнении с обычными подпружиненными уплотнениями
  • Цельная надёжная конструкция
  • Уплотнения 4-го поколения с обратной кромкой из PTFE
  • Специальные решения, разработанные по индивидуальным требованиям. Например, с пластмассовым байонетным фитингом или кассета с износостойкой втулкой
  • Резиновые или войлочные пылезащитные кромки

Преимущества
  • Могут использоваться с агрессивными маслами и жидкостями
  • Уменьшение износа вала
  • Снижение выбросов CO2 и автомобильных выхлопов
  • Оптимальные рабочие характеристики при высоких температурах и частотах вращения
  • Защита от утечек
  • Уплотнения 4-го поколения просты в установке
  • Высокая прочность и продолжительный срок службы
SKF logo