Уплотнения систем рулевого управления

Благодаря усилителю рулевого управления водителю требуется прикладывать к рулю лишь небольшое усилие в независимости от дорожных условий. Во многих системах усиления рулевого управления используются гидравлические системы высокого давления, в которых существенную роль играют уплотнения, предотвращающие потери давления.

Уплотнения усилителя рулевого управления SKF удерживают жидкость для усиления рулевого управления в системах высокого давления, в то же время обеспечивая снижение коэффициента трения в различных частях усилителя рулевого управления. Знания и большой опыт производства SKF позволяет создавать передовые уплотнения для стандартных гидравлических и экономичных электрических систем рулевого управления

Ассортимент наших уплотнений включает:

Для гидравлических систем
  • уплотнения насосов
  • уплотнения первичных валов
  • уплотнения ведущих шестерен
  • уплотнения реек

Для электрических систем
  • уплотнения для электродвигателей
SKF logo