Сальники для вилок мотоциклов и велосипедов
Чувство надёжности и удобства при вождении – два решающих фактора при разработке сальников для вилок мотоциклов и велосипедов. Особенно высокие требования к сальникам во внедорожных условиях, например, в эндуро или мотокроссе.
В ответ на эти требования, SKF разработала спектр уплотнений. Данные уплотнения могут использоваться как для движения по магистралям, так и во внедорожных условиях. Уплотнения для мотоциклов парные из отдельного масляного уплотнения и грязесъёмной манжеты, повернутых друг к другу для снижения трения и более эффективного управления, а также увеличения срока службы. На велосипедах два уплотнения могут объединяться в одном модуле.
Характеристики
Преимущества
В ответ на эти требования, SKF разработала спектр уплотнений. Данные уплотнения могут использоваться как для движения по магистралям, так и во внедорожных условиях. Уплотнения для мотоциклов парные из отдельного масляного уплотнения и грязесъёмной манжеты, повернутых друг к другу для снижения трения и более эффективного управления, а также увеличения срока службы. На велосипедах два уплотнения могут объединяться в одном модуле.
Характеристики
- Масляное уплотнение и грязесъёмная манжета для уменьшения загрязнений, достигающих масляного уплотнения
- Специально разработанный эластомер NBR с низкими характеристиками трения
- Грязесъёмная манжета с дополнительной двойной кромкой для условий с повышенным загрязнением
- Новая геометрия кромки масляного уплотнения, специально для сальников для вилок
Преимущества
- Увеличение срока службы и улучшение технических характеристик
-
Улучшенная защита от воды и грязи
- Сниженное и постоянное трение на весь срок службы уплотнения
- Повышенное удобство управления
- Совместимость с широким диапазоном масел оригинального производства и вторичного рынка
- Сокращение износа и всасывания воздуха