Уплотнения моста

SKF предлагает полный спектр манжетных уплотнений для мостов. Для легковых автомобилей и лёгких грузовиков, а также тяжелых грузовых автомобилей. Для открытого расположения под автомобилем защита от попадания загрязняющих веществ является важнейшим фактором продолжительного срока службы уплотнения, и SKF предлагает решение этой проблемы.

Характеристики
  • Специально разработанные передовые эластомерные материалы
  • Доступен выбор гидродинамических характеристик
  • Осевые и радиальные грязеулавливающие кромки
  • Различные варианты наружного диаметра
  • Термопластический/резиновый упорный буфер
  • При необходимости доступна термопластическая направляющая вала

Преимущества
  • Превосходная гидравлическая и температурная совместимость
  • Улучшено откачивание избыточной жидкости между уплотнительной кромкой и валом
  • Отличная защита от попадания загрязняющих веществ, втулка работает как маслоотражающее кольцо и лабиринт
  • Наружный диаметр фланца обеспечивает правильную установку уплотнения
  • Втулка из нержавеющей стали повышает надёжность в очень агрессивных средах
  • Наполовину металлическое, наполовину резиновое уплотнение на втулке делает конструкцию прочной и создает отличное статическое уплотнение во время рассеивания накопленного под кромкой тепла
  • Упорный буфер обеспечивает правильный выступ кромки и относительное расположение. Направляющая вала предотвращает повреждение уплотнения во время установки вала
SKF logo