Колпаки ступицы

На тяжелых грузовых автомобилях колпак ступицы является последним уплотнением между ступичным подшипником и внешней средой. SKF выпускает широкий диапазон колпаков ступиц для защиты компонентов подшипников на весь срок их службы.

Различные дополнительные особенности, например, индикатор уровня масла или предварительно установленные болты упрощают установку и эксплуатацию.

Характеристики
  • Встроенное алюминиевое кольцо равномерно распределяет нагрузку
  • Литой напорный выступ улучшает свойства уплотнения
  • Проверенная конструкция пробки центрального наливного отверстия
  • Пробка бокового наливного отверстия включает кольцевое уплотнение для дополнительной защиты от утечки и магнит, притягивающий металлические частицы
  • В комплект входят предварительно собранные болты с гальваническим покрытием
  • Индикатор уровня масла вплавлен в корпус
  • Запатентованные уплотнения клапана "зонтичного" типа предотвращают попадание загрязнений

Преимущества
  • Прочная и лёгкая конструкция
  • Устойчивость к повреждениям от ударов, погодным условиям, химическим веществам, УФ излучению и озону
  • Превосходная защита от ударов отлетающих камней и от проникновения воды при погрузо-разгрузочных работах в условиях доков.
  • Совместимость со всеми широко применяемыми смазками
  • Увеличенный срок службы подшипников и ступичных узлов
  • Использование вместе с центральными системами накачивания шин

SKF logo