Уплотнения ступичных узлов

Уплотнения в подшипниках ступицы являются существенным фактором для срока службы узла. Попадание внешних загрязнений в подшипник или выход смазки из подшипника через уплотнение приводит к преждевременной неисправности узла.

Уплотнения ступичных узлов SKF для применения со смазкой и маслом повышают производительность в широком диапазоне температур и жидких сред, а также увеличивают срок службы практически во всех дорожных условиях.

Возможности индивидуальной разработки, процедуры тестирования и широкий опыт производства позволяют SKF разрабатывать наиболее передовые конструкции, не допускающие дорожного загрязнения и удерживающие смазку в подшипниках.

Наша компания предлагает уплотнения ступичных узлов для:
  • Легковых автомобилей и лёгких грузовиков
  • Тяжёлых грузовиков и внедорожной техники
  • Мотоциклов и рекреационных автомобилей

SKF logo