SKF SCOTSEALS для ступиц грузовых автомобилей

Ставшие стандартом тяжелой промышленности, SKF SCOTSEAL выпускаются в широком диапазоне вариантов, отвечая требованиям различных областей применения.

SKF SCOTSEAL Classic отвечают требованиям стандартных рабочих условий. Для более жёстких требований к уплотнениям подходят SKF SCOTSEAL Longlife и SKF SCOTSEAL Plus XL.

Долгий срок службы и высокая надёжность в специальных рабочих условиях благодаря полностью закрытой конструкции кассеты (унифицированная) из специально разработанных эластомеров, а также разнообразной геометрии уплотнительных кромок для всех уплотнений.

Характеристики
  • Унифицированная конструкция (уплотнение и износостойкая втулка поставляются как неразборный узел)
  • Улучшенная защита от попадания грязи
  • Специально разработанные эластомерные материалы, совместимые с минеральными и синтетическими смазками
  • Размеры для ряда наиболее частых комбинаций ступиц/осей колеса
  • Удерживает масло или смазку

Преимущества
  • Хорошая совместимость с присадками для масла
  • Широкий диапазон температур
  • Продолжительный срок службы – повышенная надёжность
SKF logo