Гибкий процесс производства

Уникальная производственная модель SKF позволяет обеспечить быструю поставку целого ряда стандартных уплотнений или уплотнений, разработанных по индивидуальным требованиям, независимо от требуемого количества.

Технология производства формованных уплотнений подходит для экономичного производства крупных партий уплотнений. SKF обладает опытом работы с технологиями компрессионного, инжекционного и трансферного формования. Выбор соответствующей технологии осуществляется с учётом требований клиента. Уплотнения большого диаметра выпускаются из эластомеров и полиуретанов. SKF изготавливает разные типы уплотнений, например, в металлических корпусах, с резиновым наружным диаметром и металлическими вставками, с армированием тканью, а также полностью резиновые модели, благодаря чему уплотнения большого диаметра могут разрабатываться в соответствии с отраслевыми требованиями. Одно из специализированных изделий — полиуретановое уплотнение, которое может быть установлено на месте эксплуатации, что позволяет сокращать время простоев.

Технология SKF SEAL JET, предназначенная для производства механически обработанных уплотнений, создана с применением собственного программного обеспечения и специальных инструментов, разработанных SKF для обработки различных полимеров, особенно полиуретанов. Без дополнительных затрат на изготовление оснастки обеспечивается быстрое производство прототипов для инновационных систем, мелкосерийного производства или сменных уплотнений. Оперативная обработка даёт возможность поставлять уплотнения высокого качества.

Независимо от применяемой технологии качество продукции SKF сохраняется на неизменно высоком уровне.
SKF logo