Разработка материалов

Одним из важнейших вопросов в области уплотнений является выбор подходящих материалов для решения поставленных задач. Уплотнения должны выдерживать всё большие температуры, усилия и давление. Также необходимо учитывать особые свойства среды и смазочных материалов. В некоторых отраслях (например, в пищевой промышленности) требуется строгое соответствие нормативным требованиям, тогда как в других случаях особое внимание необходимо уделить биологически разлагающимся гидравлическим жидкостям или альтернативным видам автомобильного топлива нового поколения.

SKF разрабатывает уплотнения с применением разнообразных материалов, таких как эластомеры, полиуретан, термопластики и специальные материалы. Использование запатентованных материалов позволяет создавать решения для различных условий применения. Дополнительную информацию смотрите в разделе, посвящённом материалам
SKF logo