Уплотнения большого диаметра

Знания

Знания и опыт SKF, полученные за время долговременного сотрудничества с клиентами, являются важными факторами понимания и решения задач уплотнений большого диаметра для наших клиентов, а также существенными факторами производства высококачественных механически обработанных уплотнений SKF.

Универсальность

Среди клиентов наблюдается высокий спрос на механически обработанные уплотнения большого диаметра, индивидуально разработанные для отраслевых задач и выпускаемые в небольших (средних) объёмах. Такие уплотнения SKF выпускает с помощью своей уникальной производственной системы - производство на станках с ЧПУ типа CNC уплотнений диаметром от 540 мм до 4000 мм, и практически неограниченного диапазоном диаметров сварных профилей уплотнений без дополнительной стоимости обработки.

Сварка на месте

Уплотнения большого диаметра могут устанавливаться на месте по специальной технологии сварки. G-ECOPUR – материал, наиболее подходящий для сварки. SKF создает соединения на месте установки с производительностью кольцевых уплотнений.

Замена уплотнений большого диаметра для тяжелого оборудования (например, уплотнения лопастей ротора турбин Каплана, фланцевых соединений, ветроэлектростанций) дает следующие преимущества:
  • снижение времени монтажа
  • сокращение расходов на установку и 
  • уменьшение простоев предприятия.

Процесс

Наши услуги не ограничиваются разработкой наилучших решений уплотнительных задач для наших клиентов, мы также производим экономичные механически обработанные уплотнения по индивидуальным проектам. Сюда входит, если необходимо, установка на месте нашими высококвалифицированными и опытными специалистами по обслуживанию.

Обучение сварке уплотнений

SKF предлагает оборудование для сварки уплотнений и соответствующее обучение. Располагая знаниями и оборудованием, заказчики могут приваривать уплотнения SKF на месте без помощи специалиста по обслуживанию.
SKF logo