Уплотнения для промышленных трансмиссий

Уплотнения для промышленных трансмиссий предназначены для уплотнения отверстий между вращающимися и стационарными компонентами, либо между двумя компонентами, двигающимися относительно друг друга.
Задачи уплотнений для промышленных трансмиссий: 
  • удерживать смазочный материал
  • защищать от загрязнений
  • разделять жидкости и 
  • выдерживать перепады давления. 
Уплотнения для промышленных трансмиссий в основном разделяются на радиальные и осевые уплотнения вала.
SKF logo