Конструкция уплотнительного узла
Чтобы обеспечить надёжную эффективную работу уплотнения, диаметр (d1) и ширина посадочной поверхности уплотнения (b1), а также рабочая ширина (B1) должны соответствовать требованиям, приведённым в таблице. Кроме того, рекомендуется, чтобы уплотнение упиралось в заплечик, что обеспечивает хорошее центрирование.
Сопряженные поверхности, обработанные в условиях тонкого точения, подходят для осевых уплотнений с хомутом. Подходящие значения шероховатости поверхности Ra 2,5 мкм (115 мкдюймов) и Rt 12 мкм (480 мкдюймов).
Для определённых областей применения также выпускаются уплотнения со стыковым соединением.