Конструктивные исполнения

Осевые уплотнения с хомутом изготавливаются в двух различных исполнениях:
  • Уплотнения СТ1 (рис. 1) имеют базовое исполнение и удерживаются на месте винтовым хомутом. Максимально допустимое осевое смещение относительно сопряжённой поверхности составляет +2,4 мм (0,094 дюйма).
  • Уплотнения СТ4 (рис. 2) более широкие и фиксируются двумя винтовыми хомутами. Максимально допустимое осевое смещение относительно сопряжённой поверхности составляет 4,8 мм (0,189 дюйма).
SKF logo