Осевые уплотнения с хомутом

CT1 осевое уплотнение с хомутом
Осевые уплотнения с хомутом предназначены для валов больших и сверхбольших диаметров. Они применяются как основные или вторичные уплотнения в узлах, где основным уплотнениям требуется защита от попадания жидкости и загрязняющих частиц. Данный тип уплотнений устанавливается на неподвижной детали, а сопряжённая с кромкой уплотнения торцевая поверхность вращается.
Осевые уплотнения с хомутом изготавливаются из профилированных полос неармированного бутадиенакрилнитрильного каучука, которые закрепляются на посадочной поверхности с помощью винтового хомута из нержавеющей стали. Уплотнения данного типа подходят для валов с диаметром от 150 до 4600 мм (от 5,9 до 181 дюйма).
Стандартный ассортимент осевых уплотнений с хомутом в основном предназначен для валов с дюймовыми размерами. Однако в стыке уплотнения обычно имеется зазор примерно 25 мм (0,984 дюйма) между торцами, поэтому дюймовые уплотнения также можно устанавливать на метрические детали близких размеров.
SKF logo