Инструкции по установке

Осевые зажимные уплотнения поставляются в виде рулонов. Они устанавливаются на посадочные места в корпусе, хомуты стягивают, оставляя возможность перемещать уплотнения вдоль вала. Затем уплотнения сдвигают к сопряжённой поверхности, а зазор (или соединение) между двумя концами устанавливают в положение «6 часов» (рис. 1). Хомуты окончательно затягиваются. Крутящий момент, применяемый к зажимным винтам, не должен превышать 7 Нм.
SKF logo