Усиленные цельнокаучуковые уплотнения HSS

Надёжная защита для крупногабаритных подшипников

HSS
Новые цельнокаучуковые уплотнения SKF HSS разработаны для надёжной защиты подшипников в приводах ветровых турбин и для упрощения установки на башне. Они производятся из гидрогенезированного бутадиенакрилнитрильного каучука SKF Duratemp, который имеет отличную устойчивость к воздействию озона, износу и старению.

В уплотнениях HSS применяется новая концепция усиления с высокой устойчивостью, в то же время сохраняются преимущества цельнокаучуковых уплотнений, способных компенсировать недостатки отверстия корпуса. Ограниченные требования к пространству также помогают уменьшить размер и вес модуля турбины.

Универсальные производственные технологии позволяют выпускать практически неограниченный диапазон размеров стандартных уплотнений с индивидуальными параметрами, без задержек поставок.  

Армированные цельнокаучуковые уплотнения HSS

SKF logo