Загрязняющие вещества

Металлические торцевые уплотнения часто используются в условиях сильного загрязнения, там где может происходить накопление грязи в полостях между корпусом, уплотнительными кольцами или эластомерными частями уплотнения, так называемыми тарельчатыми пружинами. В конечном счёте, накопление грязи может привести к выталкиванию пружинной части уплотнения со своего места, что приведёт к возникновению высоких торцевых нагрузок или прохождению грязи мимо уплотнения.
Загрязнения могут также вызвать истирание тарельчатых пружин, что в свою очередь, вызовет ухудшение состояния эластомера. С целью сведения к минимуму опасности выхода из строя уплотнения вследствие такого рода повреждений, крайне важно правильно выбрать материал тарельчатых пружин для подходящей области применения.
SKF logo