Особенности конструкции

Уплотнения HDDF состоят из двух идентичных металлических уплотнительных колец и двух одинаковых тарельчатых пружин из бутадиенакрилонитрильного каучука или фторкаучука, специально разработанных для этих уплотнений (рис. 1). Уплотнительные кольца изготавливаются из износо- и коррозионностойкого сплава и имеют высокое качество обработки поверхностей скольжения и уплотняющих поверхностей.
Тарельчатые пружины из бутадиенакрилнитрильного каучука или фторкаучука обеспечивают равномерное распределение нагрузки на сопряжённую поверхность и эффективное уплотнение внутренней поверхности посадочного места и наружной поверхности уплотнения. Наружный диаметр пружин адаптируется к форме отверстия, в котором они устанавливаются. Важно, чтобы диаметр и глубина отверстия соответствовали размерам, указанным в таблице продукции. Для эффективной работы уплотнения допуски взаимного расположения сопряженных с уплотнением деталей в собранном состоянии также должны быть выдержаны.
SKF logo