Механические торцевые уплотнения

Механические торцевые уплотнения HDDF
Механические торцевые уплотнения с маталлической парой трения HDDF (рис. 1) предназначены для использования в особо тяжёлых условиях при относительно низкой частоте вращения. Обеспечивают надёжную защиту от проникновения твёрдых загрязняющих частиц и жидкостей, а также от утечек смазочного материала. Первоначально этот тип уплотнений был разработан для ходовой части автомобилей повышенной проходимости и гусеничных машин, но они также нашли широкое применение в условиях, где требуется надёжная защита узлов от проникновения песка, земли, грязи, воды и т.д. (рис. 2). Эти области применения включают:
  • различные типы мешалок
  • оборудование для обработки песка
  • конвейеры и прочее строительное оборудование
  • сельскохозяйственное оборудование
  • моющее оборудование
  • мельницы и прочее оборудование для измельчения
  • горнообогатительное оборудование
  • горнодобывающее оборудование
SKF logo