Требования к смазочному материалу

Уплотняющие поверхности механических торцевых уплотнений должны смазываться во избежание образования задиров, при этом смазка должна покрывать как минимум 30 % уплотняющей поверхности металлических колец для эффективного смазывания и охлаждения уплотняющих колец. В качестве смазочного материала может использоваться либо детергентное масло, например SAE 10W-40, либо минеральное масло с вязкостью от 10 WT до 90 WT, в зависимости от температуры окружающей среды. Необходимо отметить, что присадки в некоторых маслах делают их несовместимыми с эластомерами, что приводит к ухудшению свойств тарельчатых пружин, особенно в условиях повышенной температуры.
Хотя в качестве смазочных материалов всегда рекомендуются минеральные масла, пластичную смазку также можно использовать для оборудования с низкой частотой вращений и колебаний, когда окружная скорость не превышает 0,5 м/с (100 футов/мин). На более высоких оборотах требуется масло, не только для смазывания, но и для охлаждения уплотняющих колец.
SKF logo