Допустимые рабочие условия

В зависимости от конструкции, механические уплотнения с металлической парой трения выдерживают различное внутреннее давление. Тем не менее, оно не должно превышать 0,25 МПа (35 фунтов/дюйм²). Другие рекомендации по рабочим условиям для механических уплотнений, таким как температура и окружная скорость, приводятся в таблице.
Подробная информация о химическом сопротивлении бутадиенакрилонитрильного каучука и фторкаучука приводится в разделе Химическая стойкость.
SKF logo