Примеры применения

Следующие примеры показывают, как могут использоваться уплотнительные и установочные шайбы. В узлах на рис. 1 и рис. 2 показаны шайбы с полимерной вставкой в качестве вторичных уплотнений для уплотнённых подшипников. На рис. 3 показана комбинация уплотнительной и установочной шайб, при которой возможно повторное смазывание, а на рис. 4 и рис. 5 шайбы конструкции Z используются как основные уплотнения для открытых подшипников.
SKF logo