Конструкция сопряжённых деталей

Корпуса

Посадочное место в отверстии корпуса должно быть достаточно широким, так чтобы после монтажа расстояние между установленной шайбой до стенки отверстия было около 1 мм (рис. 1).
Для правильной посадки уплотняющей шайбы отверстие корпуса должно быть обработано с допуском JS8, хотя другие допуски, которые используются для подшипников качения, также подходят.

Вал

Для правильной посадки на вал посадочное место должно быть обработано с допуском между верхней границей по j6 (k6, для d > 40 мм) и нижней границей по g6. Если допуск выбран без учёта подшипника, тогда подойдет допуск по h7.
SKF logo