Размеры

Диапазон диаметральных размеров уплотняющих шайб SKF соответствует стандарту ISO 15-1981 для диаметров серий 0, 2 и 3, что позволяет монтировать шайбы непосредственно к подшипникам с диаметрами этих же серий, как на вал, так и в отверстие корпуса.
SKF logo