Уплотняющие шайбы SKF

Уплотняющие шайбы SKF типа Z являются эффективными лабиринтными уплотнениями для широкого диапазона применений. Это экономичное решение многих проблем, связанных с уплотнениями. Прежде всего, рекомендуется их использовать в простых подшипниковых узлах для работы в тяжёлых условиях эксплуатации. Эффективность уплотнений зависит от количества и конструкции установленных шайб. Различаются два типа уплотнительных шайб: стандартное исполнение (рис. 1) и исполнение с полимерной вставкой (рис. 2) для тяжёлых условий работы. В зависимости от уровня загрязнения и желаемого режима смазывания может быть установлено до четырёх наборов уплотняющих шайб, непосредственно соединённых друг с другом. Уплотняющие шайбы также можно комбинировать с другими стандартными уплотнениями.
При необходимости повторного смазывания подшипника с уплотняющими шайбами с двух сторон, использование комплекта дистанционных колец ZW (рис. 3) обеспечивает беспрепятственный проход новой пластичной смазки. Комплект дистанционных колец ZW состоит из двух шайб, установленных в отверстие корпуса и на вал, соответственно.
SKF logo