Инструкции по монтажу

Перед монтажом свободное пространство между двумя шайбами комплекта должно быть заполнено водоотталкивающей и антикоррозионной пластичной смазкой, например SKF LGMT 2. Внутренняя и наружная поверхности должны быть слегка смазаны.
Уплотняющие шайбы должны всегда устанавливаться, как показано на рис. 1, рис. 2рис. 3 и рис. 4, т.е. свободное кольцо должно быть установлено рядом с подшипником так, чтобы её цилиндрическая часть была направлена от подшипника. В этом случае колебания уплотнения будут направлены в сторону от подшипника.
Монтаж следует производить аккуратно, не допуская перекоса шайбы. Для стыкового соединения двух шайб должна использоваться втулка или подобная деталь (рис. 5). Рекомендуется использование пресса.
В случае монтажа нескольких комплектов шайб параллельно, сначала монтируется один комплект, а затем следующий.
Краткое руководство по монтажу шайб прилагается вместе с комплектом.
SKF logo