Уплотняющие шайбы, тип F

Тугое кольцо из комплекта уплотняющих шайб конструкции F (рис. 1) имеет дополнительную тонкую полимерную вставку. Похожий на бархат полимер состоит из коротких водонепроницаемых полиамидных волокон.
Так как волокна полимера оказывают небольшое давление на сопряжённую поверхность свободного кольца, заметного увеличения трения, по сравнению с использованием стандартных шайб, не наблюдается. Разница проявляется в начале работы. Трение относительно высокое, а после нескольких вращений оно быстро уменьшается. Момент трения зависит от многих факторов, включая точность монтажа, уровень загрязнённости и т. д., поэтому его сложно заранее определить.
Уплотняющие шайбы с полимерной вставкой по эффективности превосходят шайбы стандартной конструкции в следующих случаях:
  • В условиях неблагоприятной для подшипников качения окружающей среды, особенно при наличии материалов, содержащих абразивные частицы песка, цемента или земли.
  • В условиях, когда из-за сырых и грязных условий работы используются подшипники с пластичной смазкой и присоединёнными уплотнениями, резиновые кромки которых требуют защиты от абразивных частиц (рис. 2).
  • При ограниченном пространстве, когда использование стандартных комплектов шайб невозможно.
  • Когда условия работы (скорость, рабочие температуры и пр.) таковы, что пластичная смазка не может удерживаться между стандартными уплотняющими шайбами.
Преимущества использования уплотняющих шайб с полимерной вставкой — это увеличение ресурса подшипников и интервалов между смазываниями. Например, при использовании уплотняющих шайб с полимерной вставкой, подшипники в сельскохозяйственном оборудовании, которое работает в непосредственной близости к почве, воде и растительности, требуют гораздо меньше технического обслуживания.
SKF logo