Уплотняющие шайбы стандартного типа

Стандартные уплотняющие шайбы (рис. 1) используются при нормальных условиях работы, например для роликов конвейера и различных типов шкивов.
Комплект уплотняющих шайб стандартной конструкции содержит тугое и свободное кольца. Шайбы выполнены из листовой стали, фосфатированы, с защитным покрытием. Наружный диаметр свободного кольца и отверстие тугого кольца имеют слегка конусовидную форму для плотной посадки после монтажа.
Уплотняющие шайбы в определённой мере способны компенсировать осевые смещения, и поэтому могут использоваться как распорные втулки в оборудовании, где точная осевая фиксация соседних деталей необязательна.
SKF logo