Допуски

Допуск на ширину для комплекта уплотняющих шайб — примерно ± 0,1 мм. Если несколько комплектов шайб монтируются вплотную друг к другу, номинальная ширина уменьшается на 0,2–0,5 мм на каждый комплект в зависимости от усилия, прилагаемого для их монтажа. Если внешняя поверхность цилиндрической части шайбы упирается в фаску кольца подшипника, ширина также немного сократится.
Радиальный зазор между правильно установленными комплектами шайб будет не менее 0,15 мм.
SKF logo