Дистанционные кольца SKF

Дистанционные кольца ZW (рис. 1) нужны, когда открытый подшипник с уплотняющими шайбами Z с двух сторон должен быть смазан повторно (рис. 2 и рис. 3). Они должны монтироваться с одной стороны подшипника, вплотную к внутреннему и внешнему кольцам.
Дистанционные кольца ZW выполнены из фосфатированного стального листа и покрыты защитным веществом. Толщина стального листа 0,6 мм для колец до ZW 35 × 42 включительно и 0,8 мм для больших размеров.

Допуски

Ширина комплекта дистанционных колец составляет 2 ± 0,1 мм. Внешний диаметр имеет отклонение в сторону уменьшения, а внутренний — в сторону увеличения.

Наименование

Дистанционные кольца обозначаются ZW d1 × d2, например, ZW 35 × 42 имеет диаметр отверстия 35 мм и наружный диаметр 42 мм.
SKF logo