Особенности и преимущества

Базовая конструкция уплотнения типа SKF Trackstar включает полиуретановое уплотнительное кольцо и прижимное кольцо из бутадиенакрилонитрильного каучука (рис. 1). Уплотнительное кольцо удерживает масло между пальцем и втулкой и исключает проникновение загрязнений. Прижимное кольцо обеспечивает статический уплотнительный эффект. Рёбра на внутреннем диаметре уплотнения позволяют маслу перетекать для обеспечения необходимого смазывания.
Имеется также вариант для тяжёлых условий эксплуатации, включающий металлическое армирующее кольцо, встроенное в полиуретановое уплотнительное кольцо. Конструкция обеспечивает дополнительную жёсткость при работе в тяжёлых условиях эксплуатации (рис. 2).
Уплотнения SKF Trackstar обоих типов устанавливаются на промежуточном кольце, устанавливаемом изготовителем ходовой части. Назначением промежуточного кольца является обеспечение требуемого свободного пространства, когда уплотнение сжимается между звеном и втулкой. Промежуточное кольцо снабжено масляными каналами, позволяющими маслу перетекать для оптимального смазывания главной кромки уплотнения.
Уплотнения SKF Trackstar обладают несколькими важными преимуществами, включающими:
  • увеличение срока службы ходовой части
  • снижение износа внутренней втулки и пальца
  • лёгкость установки
  • взаимозаменяемость с наиболее распространёнными смазываемыми уплотнениями для пальцев гусеничных траков
SKF logo