Сопряжённая поверхность

Для V-образных уплотнений подходит гладкая сопряжённая поверхность. Подходящие значения шероховатости поверхности различаются в зависимости от окружной скорости (таблица). SKF рекомендует полировать все обтачиваемые поверхности наждачной бумагой для удаления неровностей из-за обточки. Измерять обработанную поверхность необходимо под углом примерно 90 градусов к канавке для получения подлинных данных о поверхности.

Обработка сопряжённой поверхности

При наличии пластичной смазки, масла или сухих смазок, специальная обработка сопряжённой поверхности не требуется. Сопряжённые поверхности из мягкой стали, которые подвергаются воздействию воды или каких-либо едких веществ, должны иметь либо цинковое покрытие, либо пассивированы. Хромированные или кадмированные валы должны быть окрашены или обработаны антикоррозионным средством.

Дополнительная информация о сопряжённых поверхностях

На алюминиевых поверхностях не должно быть царапин. Твёрдость поверхности должна быть > 100 HB при работе в абразивных средах. Литой алюминий можно использовать в состоянии непосредственно после отливки.
На стальных и чугунных поверхностях не должно быть следов и отметок острого инструмента. Холоднокатаные стальные штампованные части можно использовать без обработки.
Пластиковые материалы сопряжённой поверхности обычно не подходят по причине плохого отвода тепла.
Нержавеющая сталь не допускается для работы без смазки, кроме тех случаев, когда скорость меньше 1 м/с (200 футов/мин).
SKF logo