Цельнокаучуковые V-образные уплотнения

Цельнокаучуковые V-образные уплотнения используются для вращающихся валов в самых разных областях применения. Иногда может быть достаточно одного V-образного уплотнения для защиты различных типов подшипников от загрязнений, и в то же время надёжного удержания смазки. Они также часто используются в качестве вторичных уплотнений для защиты основных уплотнений в сильно загрязнённых средах.
V-образные уплотнения устанавливаются на валу, конусообразная кромка обеспечивает уплотнительный эффект за счёт прижима её к торцевой опорной поверхности, перпендикулярной оси вала (рис. 1). V-образные уплотнения устанавливаются на вал с натягом, вращаются вместе с ним и действуют как отражатель (рис. 2). Допускается угловой перекос вала относительно сопряжённой поверхности (рис. 3). V-образные уплотнения обеспечивают надёжную защиту, даже в случае нарушения округлости вала или его биения (рис. 4). Степень допустимого осевого смещения вала контролируется допустимым смещением V-образного уплотнения относительно его сопряжённой поверхности.
V-образные уплотнения выпускаются из эластомеров без тканевого или металлического армирования, что делает их простыми в установке. Их можно растягивать и, в зависимости от размера, устанавливать на другие компоненты, такие как фланцы, шкивы и даже корпусы. Такое характеристика очень полезна, особенно при замене уплотнения.
SKF logo